Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XT230A1NAL2 Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XT230A1NAL2

Емкостные датчики XT

Изображение XT230A1NAL2 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XT
    тип датчика
    Емкостной бесконтактный датчик
    специальная область применения продукта
    Обнаружение изоляционных и проводящих материалов
    наименование датчика
    XT2
    конструкция датчика
    Цилиндрический M30
    размер
    74,5 мм
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Не для скрытого монтажа
    материал
    Пластик
    материал шкафа
    Пластиковый
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    15 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    тип дискретного выхода
    NPN
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    2 м
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    задержка отклика
    < 10 мс
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    резьба ISO
    M30 x 1,5
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    [Sa] гарантированная рабочая дальность
    0...11 мм
    диапазон настройки
    0...17 мм
    дифференциальный ход
    < 1...20 % Sr
    повторяемость позиционирования
    < 5 % Sr
    материал изоляции провода
    PVC
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для индикация состояния выхода
    пределы напряжения питания
    10...30 В пост. ток
    ток нулевой последовательности
    <= 100 мА (разомкнутое состояние)
    типы реализуемых защит
    Защита от короткого замыкания
    частота коммутации
    <= 150 Hz
    падение напряжения
    < 2.5 В (замкнутый)
    потребляемый ток
    < 15 мА
    задержка первого вкл.
    < 100 мс
    задержка восстановления
    < 10 мс
    макс. коммутируемый ток
    200 мА
    маркировка
    CE
    установка
    Чувствительности потенциометром
    длина резьбы
    48.5 мм
    длина
    74.5 мм
    масса продукта
    0.27 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-2
    сертификация продукта
    cULus
    рабочая температура окружающей среды
    -10...60 °C
    виброустойчивость
    10 gn амплитуда = 1 mm (10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ (контакт) в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ (воздух) в соответствии с IEC 61000-4-2
    стойкость к электромагнитным полям
    3 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Capacitive proximity sensors OsiSense XT (Версия 1.0)
    Дата 19.09.17
    Размер 3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT1... and XT2... capacitive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XT1... and XT2... capacitive proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT2 18... / 30... / XT.32... Capacitive proximity sensors (Версия 01)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT1/2/7... capacitive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.