Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XT232A1FAL2 Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XT232A1FAL2

Емкостные датчики XT

Изображение XT232A1FAL2 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XT
    тип датчика
    Емкостной бесконтактный датчик
    специальная область применения продукта
    Обнаружение изоляционных и проводящих материалов
    наименование датчика
    XT2
    конструкция датчика
    Цилиндрический Ø 32 мм гладкий
    размер
    80 mm
    тип корпуса
    Фиксированный
    возможность скрытого монтажа датчика
    Не для скрытого монтажа
    материал
    Пластик
    материал шкафа
    Пластиковый
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    20 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    тип выходной цепи
    Пер. ток
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    2 м
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пост. ток
    24...240 V пер. ток 50...60 Hz
    задержка отклика
    < 30 мс
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    поверхность обнаружения
    Фронтальный
    [Sa] гарантированная рабочая дальность
    0...15 мм
    диапазон настройки
    0...22 мм
    дифференциальный ход
    < 1...20 % Sr
    повторяемость позиционирования
    < 5 % Sr
    материал изоляции провода
    PVC
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для индикация состояния выхода
    пределы напряжения питания
    20...265 В пер. ток
    частота коммутации
    <= 15 Hz
    падение напряжения
    < 10 В (замкнутый)
    потребляемый ток
    < 4 мА
    задержка первого вкл.
    < 200 мс
    задержка восстановления
    < 30 мс
    макс. коммутируемый ток
    300 мА
    маркировка
    CE
    установка
    Чувствительности потенциометром
    длина
    80 мм
    масса продукта
    0.4 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-2
    сертификация продукта
    cULus
    рабочая температура окружающей среды
    -10...60 °C
    виброустойчивость
    10 gn амплитуда = 1 mm (10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    стойкость к электростатическому разряду
    4 кВ (контакт) в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ (воздух) в соответствии с IEC 61000-4-2
    стойкость к электромагнитным полям
    3 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Capacitive proximity sensors OsiSense XT (Версия 1.0)
    Дата 19.09.17
    Размер 3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT1... and XT2... capacitive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XT1... and XT2... capacitive proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT2 18... / 30... / XT.32... Capacitive proximity sensors (Версия 01)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT1/2/7... capacitive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.