Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XT7C40FP262 Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XT7C40FP262

Емкостные датчики XT

Изображение XT7C40FP262 Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XT7C40FP262
Емкостные датчики XT

Емкостный датчик 40х40х117, пластик, 24-240В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XT
    тип датчика
    Емкостной бесконтактный датчик
    специальная область применения продукта
    Обнаружение изоляционных материалов
    наименование датчика
    XT7
    конструкция датчика
    Форма 40 x 40 x 117
    размер
    117 mm
    тип корпуса
    Втычной корпус
    возможность скрытого монтажа датчика
    Для скрытого монтажа
    материал
    Пластик
    материал шкафа
    Пластиковый
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    15 мм
    функция дискретного выхода
    1 Н.О. или 1 Н.З. программир.
    тип выходной цепи
    Пер. ток
    электрическое соединение
    Клеммный блок с винтовыми зажимами 3 x 1,5 мм²
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 V пер. ток 50...60 Hz
    задержка отклика
    <= 20 мс
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    поверхность обнаружения
    5-позиционн. револьверная головка
    дифференциальный ход
    < 0,2 x Sr
    повторяемость позиционирования
    < 0,1 x Sr
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (зеленый) для индикация состояния питания
    1 светодиод (желтый) для индикация состояния выхода
    пределы напряжения питания
    20...264 В пер. ток
    ток нулевой последовательности
    < 1.5 мА (разомкнутое состояние)
    частота коммутации
    <= 25 Hz
    падение напряжения
    <= 5.5 В (замкнутый)
    задержка первого вкл.
    <= 150 мс
    задержка восстановления
    <= 30 мс
    макс. коммутируемый ток
    350 мА
    маркировка
    CE
    установка
    Чувствительности потенциометром
    глубина
    40 мм
    высота
    117 мм
    ширина
    40 мм
    масса продукта
    0.22 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Capacitive proximity sensors OsiSense XT (Версия 1.0)
    Дата 19.09.17
    Размер 3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    rectangular sensor Form C, plug-in, turret head (Версия 1.0)
    Дата 29.09.11
    Размер 69.4 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 289.7 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 39.8 KB
    rectangular sensor Form C, plug-in, turret head (Версия 1.0)
    Дата 14.06.16
    Размер 1.8 KB
    Дата 14.06.16
    Размер 38.5 KB
    Дата 14.06.16
    Размер 52.3 KB
    Дата 14.06.16
    Размер 13.4 KB
    rectangular sensor Form C, plug-in, turret head (Версия 1.0)
    Дата 01.10.11
    Размер 4.9 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 69 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 145.7 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 35.6 KB
    CAD files for XT7C40FP262: Capacitive proximity sensors OsiSense XT, Form 40x40x117 , flush, plastic (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT7C40... capacitive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XT7C40... capacitive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT7C40... Capacitive proximity sensors for detection of insulated materials, turret head (Версия 02)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT1/2/7... capacitive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.