Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XT7C40PC440 Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XS & XT

OsiSense XS & XT - XT7C40PC440

Емкостные датчики XT

Изображение XT7C40PC440 Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XS & XT
OsiSense XS & XT - XT7C40PC440
Емкостные датчики XT

Емкостный датчик формат С

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XT
    тип датчика
    Емкостной бесконтактный датчик
    специальная область применения продукта
    Обнаружение изоляционных материалов
    наименование датчика
    XT7
    конструкция датчика
    Форма 40 x 40 x 117
    размер
    117 mm
    тип корпуса
    Втычной корпус
    возможность скрытого монтажа датчика
    Для скрытого монтажа
    материал
    Пластик
    материал шкафа
    Пластиковый
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    способ электромонтажа
    4-проводн.
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    15 мм
    функция дискретного выхода
    1 НЗ + 1 НО
    тип выходной цепи
    Пост. ток
    тип дискретного выхода
    PNP
    электрическое соединение
    Клеммный блок с винтовыми зажимами 4 x 1,5 мм²
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...48 V пост. ток
    задержка отклика
    <= 5 мс
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    поверхность обнаружения
    5-позиционн. револьверная головка
    дифференциальный ход
    < 0,2 x Sr
    повторяемость позиционирования
    < 0,1 x Sr
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (зеленый) для индикация состояния питания
    1 светодиод (желтый) для индикация состояния выхода
    пределы напряжения питания
    10...58 В пост. ток
    типы реализуемых защит
    Защита от короткого замыкания
    частота коммутации
    <= 100 Hz
    падение напряжения
    <= 2 В (замкнутый)
    потребляемый ток
    <= 10 мА
    задержка первого вкл.
    <= 30 мс
    задержка восстановления
    <= 5 мс
    макс. коммутируемый ток
    200 мА
    маркировка
    CE
    установка
    Чувствительности потенциометром
    глубина
    40 мм
    высота
    117 мм
    ширина
    40 мм
    масса продукта
    0.22 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Capacitive proximity sensors OsiSense XT (Версия 1.0)
    Дата 19.09.17
    Размер 3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XT7C40PC440: Capacitive proximity sensors OsiSense XT, Form 40x40x117 , flush, plastic (Версия 1.0)
    rectangular sensor Form C, plug-in, turret head (Версия 1.0)
    Дата 14.06.16
    Размер 1.8 KB
    Дата 14.06.16
    Размер 52.3 KB
    Дата 14.06.16
    Размер 13.4 KB
    Дата 14.06.16
    Размер 38.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT7C40... capacitive proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XT7C40... capacitive proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT7C40... Capacitive proximity sensors for detection of insulated materials, turret head (Версия 02)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XT1/2/7... capacitive proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.