Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XU2M18MA230L5R Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XU2M18MA230L5R

Общего назначения

Изображение XU2M18MA230L5R Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XU
OsiSense XU - XU2M18MA230L5R
Общего назначения

Фотоприемник ПЕР/постоянный ТОК

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Универсальный однорежимный
    тип электронного датчика
    Приемник фотоэлектрического датчика
    наименование датчика
    XU2
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Сквозной луч
    материал
    Металл
    тип линии визирования
    Осевой
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пер./пост. ток
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    5 м
    излучение
    Инфракрасный сквозной луч
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    15 м сквозной луч требуется передатчик
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    Никилерованная латунь
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    20 м
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на выходе
    Без
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (красный) для нестабильность
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 V пер./пост. ток
    пределы напряжения питания
    20...264 В пер./пост. ток
    ток нулевой последовательности
    < 1.5 мА (разомкнутое состояние)
    коммутационная способность, мА
    10...200 мА (используется с быстродействующим предохранителем 0,4 A, защищающим нагрузку)
    частота коммутации
    <= 25 Hz
    падение напряжения
    6 В (замкнутое состояние)
    задержка первого вкл.
    <= 300 мс
    задержка отклика
    <= 20 мс
    задержка восстановления
    <= 20 мс
    установка
    Регулировка чувствительности
    диаметр
    18 мм
    длина
    82 мм
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XU•M/N/P/S... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU.M18M... Cylindrical photo-electric sensor design 18, a.c or d.c supply, Instruction Sheet (Версия 07)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.