Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XU2N18KP9AAL5T Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XU2N18KP9AAL5T

Общего назначения

Изображение XU2N18KP9AAL5T Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XU
OsiSense XU - XU2N18KP9AAL5T
Общего назначения

ИЗЛУЧАТЕЛЬ ФОТОДАТЧИКА

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Приложение по еде и напиткам
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XU2
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Сквозной луч
    материал
    Нержавеющая сталь
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пост. ток
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    функция дискретного выхода
    1 Н.О. или 1 Н.З. программир.
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    25 м
    излучение
    Инфракрасный сквозной луч
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    15 м сквозной луч
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    Нержавеющая сталь : 304 CU
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    20 м
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 V пер./пост. ток
    пределы напряжения питания
    10...30 В пост. ток
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    <= 500 Hz
    падение напряжения
    <= 1.5 В (замкнутое состояние)
    потребляемый ток
    <= 50 мА (холостой ход)
    задержка первого вкл.
    < 15 мс
    задержка отклика
    < 1 мс
    задержка восстановления
    < 1 мс
    установка
    Регулировка чувствительности
    диаметр
    18 мм
    длина
    88 мм
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU.P18... / XU.N18... Cylindrical photo-electric sensor design 18 (Версия 08)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.