Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XU2N18PP9AAL5R Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XU2N18PP9AAL5R

Общего назначения

Изображение XU2N18PP9AAL5R Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Универсальный однорежимный
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XU2
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    тип линии визирования
    Осевой
    электрическое соединение
    Кабель
    излучение
    Инфракрасный сквозной луч
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    Нержавеющая сталь : 304 CU
    материал линзы
    PMMA
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на выходе
    Без
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (зеленый) для питание включено
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    пределы напряжения питания
    10...30 В пост. ток
    падение напряжения
    <= 1.5 В (замкнутое состояние)
    задержка первого вкл.
    <= 15 мс
    задержка отклика
    <= 1 мс
    задержка восстановления
    <= 1 мс
    установка
    Без настройки чувствительности
    состав комплекта
    Приемник
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    25 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
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
    XU.P18... / XU.N18... Cylindrical photo-electric sensor design 18 (Версия 08)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.