Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XU2S18PP340D Schneider Electric

Посмотреть все Preventa XU

Preventa XU - XU2S18PP340D

Light curtains

Изображение XU2S18PP340D Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    тип устройства или его аксессуаров
    Пара защитных фотоэлектрических датчиков сквозного луча
    краткое название устройства
    XU2S
    тип выхода
    1 выходы защиты OSSD PNP
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    8 м
    Дополнительные характеристики
    система обнаружения
    Приемопередающая система
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 V пост. ток (10...30 V) защита от включения с обратной полярностью
    потребляемый ток
    <= 35 мА холостой ход
    падение напряжения
    <= 1.5 test3 замкнутый состояние
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    500 Гц макс.
    электрическое соединение
    1 вилка M12 4 контакта
    тип линии визирования
    Вдоль оси корпуса
    задержка отклика
    <= 1 мс
    задержка восстановления
    <= 1 мс
    момент затяжки
    24 Н-м крепежная гайка
    2 Н-м разъем
    доступные функции
    Встроенная функция отмены защиты с помощью фотобарьеров
    Программируемое (по уровню освещенности или затемнения) переключение
    маркировка
    CE
    материал
    Оболочка : никилерованная латунь
    Линзы : PMMA (полиметилметакрилат)
    масса продукта
    0.155 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60825-1
    EN/IEC 61496-1
    EN/IEC 61496-2
    уровень безопасности
    Type 2 в соответствии с IEC 61496-1-2
    Can reach PL = c в соответствии с EN/ISO 13849-1 (associated with module XPSCM correctly wired)
    Can reach category 2 в соответствии с EN/ISO 13849-1 (associated with module XPSCM correctly wired)
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    данные о безопасности и надежности
    PFH = 4.6E-7 1/h в соответствии с IEC 61508
    PFH = 5.5E-7 1/h в соответствии с IEC 61508 (with muting function)
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    30 gn (3 оси : 3 раза) в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    7 gn (f = 10...55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Safety light curtains Preventa XUSL (Версия 2.0)
    Дата 12.09.17
    Размер 4.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Preventa - Photo-electric sensors - Thru beam, pair - Ref. XU2S18PP340D (Версия 1.0)
    Preventa - Photo-electric sensors - Thru beam, pair - Ref. XU2S18PP340D (Версия 1.0)
    CAD files for XU2S18PP340D: Safety light curtains Preventa XUS, type 2 single beam (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU2S18... Cylindrical photo-electric sensor design 18 (Версия 06)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Руководство пользователя по системе
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Connecting to a monitoring device XU2S (Версия 1)
    Дата 18.09.17
    Размер 361.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.