Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XU2S18PP340L5R Schneider Electric

Посмотреть все Preventa XU

Preventa XU - XU2S18PP340L5R

Light curtains

Изображение XU2S18PP340L5R Schneider Electric
Посмотреть все Preventa XU
Preventa XU - XU2S18PP340L5R
Light curtains

Приёмник лучевого барьера XU2-S - обнаружение тела - 750…1200 мм - 12…24 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Датчик системы безопасности Preventa
    тип устройства или его аксессуаров
    Защитные приемные фотоэлектрические датчики сквозного луча
    краткое название устройства
    XU2S
    совместимость изделий
    XPSCM1144
    XPSCM1144P
    тип выхода
    1 выходы защиты OSSD PNP
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    8 м
    Дополнительные характеристики
    система обнаружения
    Приемопередающая система
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 В пост. ток (10...30 V) от обратной полярности
    потребляемый ток
    <= 35 мА холостой ход
    тип линии визирования
    Вдоль оси корпуса
    электрическое соединение
    С заранее подключенным кабелем
    внешний диаметр кабеля
    5 мм
    длина кабеля
    5 м
    состав кабеля
    4 x 0,34 мм²
    момент затяжки
    24 Н-м крепежная гайка
    маркировка
    CE
    материал
    Оболочка : никилерованная латунь
    Линзы : PMMA (полиметилметакрилат)
    масса продукта
    0.25 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    30 gn (3 оси : 3 раза) в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    7 gn (f = 10...55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Safety light curtains Preventa XUSL (Версия 2.0)
    Дата 12.09.17
    Размер 4.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Preventa - Photo-electric sensors - Thru beam, receiver - Ref. XU2S18PP340L5R (Версия 1.0)
    Preventa - Photo-electric sensors - Thru beam, receiver - Ref. XU2S18PP340L5R (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU2S18... Cylindrical photo-electric sensor design 18 (Версия 06)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Руководство пользователя по системе
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Connecting to a monitoring device XU2S (Версия 1)
    Дата 18.09.17
    Размер 361.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.