-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта OsiSense XUназвание серии Приложение "упаковка"тип электронного датчика Фотоэлектрический датчикиспециальная область применения продукта Освещениенаименование датчика XU5конструкция датчика M18система обнаружения Рассеянный[Sn] номинальная дальность обнаружения 20 мм участок Ø 3 x 1 мм для показания с цветовой меткой0...80 мм в диффузном режимематериал Металлтип выходного сигнала Дискретныйтип питания Пост. токспособ электромонтажа 3-проводн.тип дискретного выхода PNPфункция дискретного выхода 1 Н.О.электрическое соединение 1 вилка M12, 4 контактаизлучение Ультрафиолетовый (волна передачи = 370 нм)Дополнительные характеристики материал шкафа Никилерованная латуньматериал линзы PMMAтип выхода Полупроводниковых выходауправление функцией выхода Светдобавьте на выходе Безсветодиодный индикатор состояния 1 светодиод (зеленый) для состояние выхода[Us] номинальное напряжение сети 12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностьюпределы напряжения питания 10...30 В пост. токкоммутационная способность, мА <= 100 мА (защита от включения с обратной полярностью, перегрузки и короткого замыкания)частота коммутации <= 1000 Hzпадение напряжения <= 1.5 В (замкнутое состояние), PNPпотребляемый ток <= 20 мА (холостой ход)диапазон задержки 20 мс активация/деактивация задержки отключения через кабельное соединение задержказадержка первого вкл. <= 100 мсзадержка отклика <= 0.5 мсзадержка восстановления <= 0.5 мсустановка Регулировка чувствительности потенциометромдиаметр 18 ммдлина 95 мммасса продукта 0.075 кгУсловия эксплуатации сертификация продукта CECSAULрабочая температура окружающей среды -25...55 °Cтемпература окружающей среды при хранении -40...70 °Cвиброустойчивость 7 gn, амплитуда = +/- 0,6 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6ударопрочность 30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27степень защиты IP IP67 в соответствии с IEC 60529Экологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»universal AC/DC XU2M, XU5M, XU8M, XU9M\plug-in connector\line of sight 90° to case axis (Версия 1.0)Дата 19.01.16Размер 2.1 KBДата 19.01.16Размер 32.5 KBДата 19.01.16Размер 35.6 KBДата 19.01.16Размер 5.1 KBuniversal AC/DC XU2M, XU5M, XU8M, XU9M\plug-in connector\line of sight along case axis (Версия 1.0)Дата 19.01.16Размер 2.1 KBДата 19.01.16Размер 32.3 KBДата 19.01.16Размер 35.1 KBДата 19.01.16Размер 5 KBuniversal AC/DC XU2M, XU5M, XU8M, XU9M\plug-in connector\line of sight 90° to case axis (Версия 1.0)Дата 26.08.16Размер 786 BДата 26.08.16Размер 25.5 KBДата 26.08.16Размер 15.2 KBДата 26.08.16Размер 1.5 KBuniversal AC/DC XU2M, XU5M, XU8M, XU9M\plug-in connector\line of sight along case axis (Версия 1.0)Дата 16.02.16Размер 1 KBДата 16.02.16Размер 26.5 KBДата 16.02.16Размер 17.4 KBДата 16.02.16Размер 1.9 KBOsiris specific application - Diffuse - Ref. XU5M18U1D (Версия 1.0)Osiris specific application - Diffuse - Ref. XU5M18U1D (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)XU•M/N/P/S... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)Дата 26.12.18Размер 44.3 MBФотоэлектрические датчики типов XU... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)Дата 11.12.18Размер 393 KBИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»XU5M18U1D Luminescence detector (Версия 02)Сертификат соответствияРазмерДобавить в «Мои документы»XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)Дата 26.12.18Размер 227.9 KBИнформация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)Дата 19.01.16Размер 174 KBЭкологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)Дата 19.11.18Размер 281.5 KBДекларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.