OsiSense XU
    название серии
    Универсальный однорежимный
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XU8
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Рассеивание, с подавлением фона
    материал
    Металл
    тип линии визирования
    Осевой
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пер./пост. ток
    способ электромонтажа
    2-проводн.
    функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    2 м
    специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Инфракрасный рассеивание, с подавлением фона
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    0.12 м рассеивание, с подавлением фона
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    Никилерованная латунь
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    0.12 м
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на выходе
    Без
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 V пер./пост. ток
    пределы напряжения питания
    20...264 В пер./пост. ток
    ток нулевой последовательности
    < 1.5 мА (разомкнутое состояние)
    коммутационная способность, мА
    10...200 мА (используется с быстродействующим предохранителем 0,4 A, защищающим нагрузку)
    частота коммутации
    <= 25 Hz
    падение напряжения
    6 В (замкнутое состояние)
    задержка первого вкл.
    < 300 мс
    задержка отклика
    < 20 мс
    задержка восстановления
    < 20 мс
    установка
    Регулировка чувствительности
    диаметр
    18 мм
    длина
    82 мм
    масса продукта
    0.15 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    universal AC/DC XU2M, XU5M, XU8M, XU9M\pre-cabled\line of sight along case axis (Версия 1.0)
    universal AC/DC XU2M, XU5M, XU8M, XU9M\pre-cabled\line of sight along case axis (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XU•M/N/P/S... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU.M18M... Cylindrical photo-electric sensor design 18, a.c or d.c supply, Instruction Sheet (Версия 07)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.