Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XU9N18PP341WD Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XU9N18PP341WD

Приложение

Изображение XU9N18PP341WD Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XU
OsiSense XU - XU9N18PP341WD
Приложение

ФОТОДАТЧИК БОКОВОГО ОБНАРУЖЕНИЯ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Приложение по еде и напиткам
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XU9
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Поляризов. рефлексный
    материал
    Нержавеющая сталь
    тип линии визирования
    90° боков.
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пост. ток
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    тип дискретного выхода
    PNP
    функция дискретного выхода
    1 Н.О. или 1 Н.З. программир.
    электрическое соединение
    1 вилка M12, 4 контакта
    специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Красный поляризов. рефлексный
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    2 м поляризов. рефлексный требуется отражатель XUZC50
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    Нержавеющая сталь : 304 CU
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    3 м
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на выходе
    Без
    добавьте на входе
    Программирование
    состав кабеля
    4 x 0,34 мм²
    материал изоляции провода
    PvR
    внешний диаметр кабеля
    4.2 мм
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (зеленый) для питание включено
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    пределы напряжения питания
    10...30 В пост. ток
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    <= 500 Hz
    падение напряжения
    <= 1.5 В (замкнутое состояние)
    потребляемый ток
    <= 30 мА (холостой ход)
    задержка первого вкл.
    <= 15 мс
    задержка отклика
    <= 1 мс
    задержка восстановления
    <= 1 мс
    установка
    Без настройки чувствительности
    диаметр
    18 мм
    длина
    78 мм
    масса продукта
    0.085 кг
    состав комплекта
    Датчик
    Отражатель XUZC50
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    25 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XU•M/N/P/S... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Фотоэлектрические датчики типов XU... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU.P18... / XU.N18... Cylindrical photo-electric sensor design 18 (Версия 08)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.