-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта OsiSense XUназвание серии Сборка приложениятип электронного датчика Передатчик фотоэлектрического датчиканаименование датчика XUAконструкция датчика Цилиндрический M8система обнаружения Сквозной лучматериал Металлтип линии визирования Осевойтип питания Пост. токспособ электромонтажа 3-проводн.электрическое соединение Кабельдлина кабеля 2 мизлучение Инфракрасный сквозной луч[Sn] номинальная дальность обнаружения 2 м сквозной луч требуется ресиверДополнительные характеристики материал шкафа Никилерованная латуньматериал линзы PMMAдобавьте на входе Проверка путем нарушения лучасостав кабеля 3 x 0,14 мм²материал изоляции провода PvRвнешний диаметр кабеля 3.5 мм[Us] номинальное напряжение сети 12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностьюпределы напряжения питания 10...30 В пост. токпотребляемый ток <= 15 мАзадержка первого вкл. <= 20 мсустановка Без настройки чувствительностидиаметр 8 ммдлина 48 мммасса продукта 0.05 кгУсловия эксплуатации сертификация продукта CEcULusрабочая температура окружающей среды -25...55 °Cтемпература окружающей среды при хранении -30...70 °Cвиброустойчивость 7 gn, амплитуда = +/- 1 mm (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6ударопрочность 30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27степень защиты IP IP65 в соответствии с IEC 60529IP67 в соответствии с IEC 60529Экологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»CAD files for XUAH0203: Photo-electric sensors OsiSense XU, cylindrical M8, thru beam (Версия 1.0)Дата 07.02.19Размер 99.5 KBИнформация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)Дата 19.01.16Размер 174 KBЭкологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)Дата 19.11.18Размер 281.5 KBДекларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.