-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта OsiSense XUназвание серии Универсальный многорежимныйтип электронного датчика Передатчик фотоэлектрического датчиканаименование датчика XUBконструкция датчика Цилиндрический M18система обнаружения Сквозной лучматериал Пластиктип линии визирования Осевойтип выходного сигнала Дискретныйтип питания Пост. токспособ электромонтажа 3-проводн.электрическое соединение 1 вилка M12, 4 контактаспециальная область применения продукта -излучение Инфракрасный сквозной луч[Sn] номинальная дальность обнаружения 20 м сквозной луч требуется ресиверДополнительные характеристики материал шкафа PBTматериал линзы PMMAмакс. дальность обнаружения 30 м сквозной лучтип выхода Полупроводниковых выходадобавьте на входе Проверка путем нарушения лучаматериал изоляции провода PvRсветодиодный индикатор состояния 1 светодиод (зеленый) для питание включено[Us] номинальное напряжение сети 12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностьюпределы напряжения питания 10...36 В пост. токкоммутационная способность, мА <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)частота коммутации <= 250 Hzпадение напряжения 1.5 В (замкнутое состояние)потребляемый ток 20 мА (холостой ход)задержка первого вкл. < 200 мсзадержка отклика < 2 мсзадержка восстановления < 2 мсустановка Без настройки чувствительностидиаметр 18 ммдлина 76 мммасса продукта 0.045 кгУсловия эксплуатации сертификация продукта CECSAULрабочая температура окружающей среды -25...55 °Cтемпература окружающей среды при хранении -40...70 °Cвиброустойчивость 7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6ударопрочность 30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27степень защиты IP Двойная изоляция IP65 в соответствии с IEC 60529Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529Двойная изоляция IP69K в соответствии с DIN 40050Экологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- английский
CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»CAD files for XUB0AKSNM12T: Photo-electric sensors OsiSense XU, cylindrical M18, multimode, axial transmitter, plastic (Версия 1.0)Дата 07.02.19Размер 158.8 KBИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»XUB / XUM / XUK / XUX Osiconcept photo-electric sensors, instruction sheet (Версия 00)Дата 23.11.18Размер 1.1 MBИнформация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)Дата 19.01.16Размер 174 KBЭкологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)Дата 19.11.18Размер 281.5 KB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.