Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XUB0APSNM12 Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XUB0APSNM12

Общего назначения

Изображение XUB0APSNM12 Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XU
OsiSense XU - XUB0APSNM12
Общего назначения

Фотоэлектрический датчик PNP, М12

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Универсальный многорежимный
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XUB
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Многорежимный
    материал
    Пластик
    тип линии визирования
    Осевой
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пост. ток
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    тип дискретного выхода
    PNP
    функция дискретного выхода
    1 Н.О. или 1 Н.З. программир.
    электрическое соединение
    1 вилка M12, 4 контакта
    специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Инфракрасный рассеянный
    Инфракрасный рассеивание, с подавлением фона
    Инфракрасный сквозной луч
    Красный поляризов. рефлексный
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    0.12 м рассеивание, с подавлением фона
    0.3 м рассеянный
    3 м поляризов. рефлексный требуется отражатель XUZC50
    20 м сквозной луч требуется передатчик XUB0AKSNM12T
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    PBT
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    0.12 м рассеивание, с подавлением фона
    0.4 м рассеянный
    30 м сквозной луч
    4.5 м поляризов. рефлексный
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на выходе
    Без
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (зеленый) для питание
    1 светодиод (красный) для нестабильность
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    пределы напряжения питания
    10...36 В пост. ток
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    <= 250 Hz
    падение напряжения
    1.5 В (замкнутое состояние)
    потребляемый ток
    35 мА (холостой ход)
    задержка первого вкл.
    < 200 мс
    задержка отклика
    < 2 мс
    задержка восстановления
    < 2 мс
    установка
    Самообучение
    диаметр
    18 мм
    длина
    78 мм
    масса продукта
    0.045 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP65 в соответствии с IEC 60529
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Двойная изоляция IP69K в соответствии с DIN 40050
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XUB0APSNM12: Photo-electric sensors OsiSense XU, cylindrical M18, multimode, axial , plastic, DC, PNP (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB / XUM / XUK / XUX Osiconcept photo-electric sensors, instruction sheet (Версия 00)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.