Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XUB1APBNL5 Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XUB1APBNL5

Общего назначения

Изображение XUB1APBNL5 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Универсальный однорежимный
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XUB
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Отражение
    материал
    Пластик
    тип линии визирования
    Осевой
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пост. ток
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    тип дискретного выхода
    PNP
    функция дискретного выхода
    1 Н.З.
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    5 м
    специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Инфракрасный отражение
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    4 м отражение требуется отражатель XUZC50
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    PBT
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    5.5 м отражение
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на выходе
    Без
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    пределы напряжения питания
    10...36 В пост. ток
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    <= 500 Hz
    падение напряжения
    1.5 В (замкнутое состояние)
    потребляемый ток
    35 мА (холостой ход)
    задержка первого вкл.
    < 15 мс
    задержка отклика
    < 1 мс
    задержка восстановления
    < 1 мс
    установка
    Без настройки чувствительности
    диаметр
    18 мм
    длина
    60 мм
    масса продукта
    0.04 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP65 в соответствии с IEC 60529
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XUB1APBNL5: Photo-electric sensors OsiSense XU, cylindrical M18, reflex, axial , plastic, Sn4m, DC, PNP (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XUB0/1/2/4/5/9... and XUBT1... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Фотоэлектрические датчики типов XU... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... Osiconcept photo-electric sensor (Версия 05)
    Дата 23.11.18
    Размер 286.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версия 1.0)
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.