Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XUB1BPANL2 Schneider Electric

Посмотреть все OsiSense XU

OsiSense XU - XUB1BPANL2

Общего назначения

Изображение XUB1BPANL2 Schneider Electric
Посмотреть все OsiSense XU
OsiSense XU - XUB1BPANL2
Общего назначения

Фотоэлектрический датчик цилиндр NO PNP

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Универсальный однорежимный
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XUB
    конструкция датчика
    Цилиндрический M18
    система обнаружения
    Отражение
    материал
    Металл
    тип линии визирования
    Осевой
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пост. ток
    способ электромонтажа
    3-проводн.
    тип дискретного выхода
    PNP
    функция дискретного выхода
    1 Н.О.
    электрическое соединение
    Кабель
    длина кабеля
    2 м
    специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Инфракрасный отражение
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    4 м отражение требуется отражатель XUZC50
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    Никилерованная латунь
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    5.5 м отражение
    тип выхода
    Полупроводниковых выхода
    добавьте на выходе
    Без
    материал изоляции провода
    PvR
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    12...24 V пост. ток с защита от включения с обратной полярностью
    пределы напряжения питания
    10...36 В пост. ток
    коммутационная способность, мА
    <= 100 мА (защита от перегрузки и короткого замыкания)
    частота коммутации
    <= 500 Hz
    падение напряжения
    1.5 В (замкнутое состояние)
    потребляемый ток
    35 мА (холостой ход)
    задержка первого вкл.
    < 15 мс
    задержка отклика
    < 1 мс
    задержка восстановления
    < 1 мс
    установка
    Без настройки чувствительности
    диаметр
    18 мм
    длина
    46 мм
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP65 в соответствии с IEC 60529
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XUB1BPANL2: Photo-electric sensors OsiSense XU, cylindrical M18, reflex, axial , metal, Sn4m, DC, PNP (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XU... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XUB0/1/2/4/5/9... and XUBT1... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... Osiconcept photo-electric sensor (Версия 05)
    Дата 23.11.18
    Размер 286.3 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.