Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Schneider Legacy Products
Изображение XUSLPZ2A0600B Schneider Electric
Продажи прекращены

XUSLPZ2A0600B

Изображение XUSLPZ2A0600B Schneider Electric
Продажи прекращены
XUSLPZ2A0600B

safety light curtain type 4 - XUSLP - height 600 mm - 2 beams

Показать дополнительные характеристики
Коммерческий статус
Снято с производства 31 Март 2015
Дата окончания обслуживания 31 Март 2015
  • Код EAN
    3389119016391
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

XUSLPZ2A0600B заменяется на:
Продукт
Кол-во
XUSL4E2BB051N
Кол-во
1
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2014
1
  • Основные характеристики
    Серия
    Датчик системы безопасности Preventa
    Тип продукта
    Защитный фотобарьер Type 4
    Краткое название устройства
    XUSLP
    Конструкция
    Компактный
    система обнаружения
    Приемопередающая система
    Специальная область применения продукта
    Для защиты тела человека
    защищенная высота
    600 мм
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    0,8…20 м в зависимости от конфигурации
    0,8…70 м в зависимости от конфигурации
    мин. диаметр обнаруживаемого объекта
    600 мм
    время срабатывания
    <16 мс кодировка светового луча С
    <20 мс кодировка светового луча В
    <24 мс кодировка светового луча A
    кол-во лучей
    2
    тип приемника
    Активный
    Дополнительные характеристики
    состав комплекта
    1 приемник(и)
    1 передатчик(и)
    1 руководство пользователя с сертификатом соответствия
    2 комплекта из 2 кронштейнов с крепежом
    [EAA] эффективный аппертурный угол
    2,5 ° при 3 м
    источник света
    Светодиод GaAIAs, 850 нм
    номинальное напряжение питания [Us]
    24 В пост. ток +/- 20 %
    [Ie] номинальный рабочий ток
    2 А
    потребляемый ток
    300 мА холостой ход приемник
    1.6 А с максимальной нагрузкой приемник
    100 мА передатчик
    тип выхода
    2 выходы защиты OSSD полупроводниковый PNP (Н.О.) (защита от короткого замыкания)
    1 вспом. выход полупроводниковый PNP
    пределы выходного тока
    100 мА для вспом. выход
    650 мА для выходы защиты OSSD
    Выходное напряжение
    24 В
    Тип выходной цепи
    Пост. ток
    коммутационная способность, мА
    650 мА
    контроль работы реле MPCE/EDM
    50 мА
    электрическое соединение
    Клеммный блок
    Доступные функции
    Сообщения о прерывании световых лучей облегчают выравнивание
    Авто, ручная, ручная 1-й цикл
    Отображение режимов работы и аварий светодиодами и 2-разрядным цифр. дисплеем
    Контроль внешних устройств коммутации
    Тест
    Маркировка
    CE
    материал
    Алюминий: корпус
    Акриловый: лицевая панель
    Нейлон, армированный стекловолокном (20 %): торцевые заглушки
    Режим фиксации
    Концевые скобы
    Вес нетто
    6,7 кг
    Условия эксплуатации
    Стандарты
    EMC 2004/108/EC
    EN/IEC 61496-1
    Работа оборудования по директиве 2009/104/EC
    OSHA 1910-212
    ANSI B11:19-1990
    EN/IEC 61496-1-2 for type 4 ESPE
    ANSI/RIA R15.06
    OSHA 1910-217C
    EN/IEC 61496-2
    Директива RoHS 2002/95/EC
    Директива 2006/42/ЕC по механическому оборудованию
    Сертификаты
    UL
    CSA
    TÜV
    уровень безопасности
    Может достигать SIL 3 правильно подключенный в соответствии с IEC 61508
    Может достигать категории 4 правильно подключенный в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Может достигать PL = e правильно подключенный в соответствии с EN/ISO 13849-1
    Тип 4 в соответствии с IEC 61496-1-2
    данные о безопасности и надежности
    PFH = 2,7E-9 1/ч в соответствии с IEC 61508 verified in worst case conf: 6 beams 20 г.
    Рабочая температура окружающей среды
    0…55 °C
    Температура окружающей среды при хранении
    -25…75 °C
    Относительная влажность
    0…95 % без образования конденсата
    Степень защиты IP
    IP65
    IP67
    ударопрочность
    10 gn для 16 мс в соответствии с IEC 61496-1
    Виброустойчивость
    0,35 +/- 0,05 мм (частота= 10…55 Гц) в соответствии с IEC 61496-1
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    6,700 кг
    Высота упаковки 1
    1,270 дм³
    Ширина упаковки 1
    2,030 дм³
    Длина упаковки 1
    18,030 дм³
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее
    Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки7
    • английский7
    • испанский5
    • итальянский5
    • немецкий5
    • португальский5
    • французкий5