Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XU
    название серии
    Универсальный однорежимный
    тип электронного датчика
    Фотоэлектрический датчики
    наименование датчика
    XUX
    конструкция датчика
    Компактный 92 x 71 мм
    система обнаружения
    Поляризов. рефлексный
    материал
    Пластик
    тип выходного сигнала
    Дискретный
    тип питания
    Пер./пост. ток
    способ электромонтажа
    5-проводн.
    функция дискретного выхода
    1 переключающ.
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, 1 x 1,5 мм² или 1 x 0,75 мм² с переходником
    специальная область применения продукта
    -
    излучение
    Красный поляризов. рефлексный
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    11 м поляризов. рефлексный требуется отражатель XUZC50
    Дополнительные характеристики
    материал шкафа
    PBT
    материал линзы
    PMMA
    макс. дальность обнаружения
    15 м поляризов. рефлексный
    тип выхода
    Релейных выхода
    кабельный ввод
    1 ввод под кабельный сальник M16 x 1,5, наружный диаметр кабеля: 7...10 мм
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (зеленый) для питание
    1 светодиод (красный) для нестабильность
    1 светодиод (желтый) для состояние выхода
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 V пер./пост. ток
    пределы напряжения питания
    20...264 В пер. ток
    коммутационная способность, мА
    0.5 А (cos ϕ = 0,4 при 250 В для 0,5 млн. циклов с частотой 1 рабочий цикл в секунду)
    3 А (cos ϕ = 1 при 250 В для 0,5 млн. циклов с частотой 1 рабочий цикл в секунду)
    частота коммутации
    <= 20 Hz
    падение напряжения
    <= 1.5 В (замкнутое состояние)
    потребляемый ток
    <= 35 мА (холостой ход)
    потребляемая мощность, Вт
    2 Вт пер./пост. тока
    задержка первого вкл.
    < 60 мс
    задержка отклика
    < 25 мс
    задержка восстановления
    < 25 мс
    установка
    Регулировка чувствительности
    электрическая износостойкость
    500000 циклы, cos φ = 0.4, 60 цикл/м в 250 V
    500000 циклы, cos φ = 1, 60 цикл/м в 250 V
    глубина
    77 мм
    высота
    92 мм
    ширина
    31 мм
    масса продукта
    0,2 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    7 gn, амплитуда = +/- 1,5 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 11 мс) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    Двойная изоляция IP65 в соответствии с IEC 60529
    Двойная изоляция IP67 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for XUX9ARCNT16: Photo-electric sensors OsiSense XU, compact 92X71, reflex polarised, terminals (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUX... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XU... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Версия 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUX9ARCN... Photo-electric sensor, Instruction Sheet (Версия 01)
    Дата 23.11.18
    Размер 385.6 KB
    XUX9ARCN... Photo-electric sensor, Instruction Sheet (Версия 00)
    Дата 23.11.18
    Размер 383.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUX... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUX... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Версия 1.0)
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XUX0ARCTT16 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.