Harmony XVB Universal
    тип устройства или его аксессуаров
    Сигнальный блок
    маяк или блок световой сигнализации
    Блок с подсветкой
    тип сигнализации
    Мигающий
    монтажный диаметр
    70 мм
    наименование компонента
    XVBC
    материал
    Поликарбонат
    источник света
    Встроенный цилиндрический блок газоразрядных ламп, красный
    тип лампы
    Цилиндрическая газоразрядная лампа
    номинальное напряжение питания [Us]
    120 V AC 50/60Hz пер. ток
    энергия дуги
    5 Дж
    Дополнительные характеристики
    стиль сборки
    Сборка заказчиком, до 5 единиц
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим, <= 1 x 1,5 мм² с кабельным наконечником
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC 60947-1
    номинальн. предельное напряжение
    0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
    потребляемый ток
    < 140 мА пер. ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    частота мигания
    1 Гц
    общая ширина CAD
    70 мм
    общая высота CAD
    157 мм
    общая высота CAD
    70 мм
    масса продукта
    0,28 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CCC
    GOST
    CSA C22-2 No 14
    UL 508
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    защитное исполнение
    TC
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I на опорной трубе в соответствии с IEC 61140
    Класс II на базовом блоке в соответствии с IEC 61140
    степень защиты IP
    IP65 на монтажной опоре XVBZ0. в соответствии с IEC 60529
    IP66 на базовом блоке в соответствии с IEC 60529
    степень защиты NEMA
    NEMA 4X в соответствии с UL 508 (в помещении)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Версия 1.0)
    Дата 15.03.19
    Размер 673.7 KB
    XVB XVD Tower lights (Версия 1.0)
    Дата 21.03.19
    Размер 31 KB
    XVB Indicating banks and beacons (Версия 1.0)
    Дата 09.03.19
    Размер 1.7 MB
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Версия 1.0)
    Дата 15.05.19
    Размер 83.4 KB
    XVB Beacons and indicator banks (Версия 1.0)
    Дата 09.03.19
    Размер 1.4 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVBL... /C..., XVDL.../C... Beacons and indicator banks Ø 70 mm Universal (Версия 09)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.04.19
    Размер 200 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Версия 1.0)
    Дата 21.03.19
    Размер 467.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Версия 1.1)
    Дата 18.10.12
    Размер 1.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.