Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XVBL8M5 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XVB

Harmony XVB - XVBL8M5

Световые колонны

Изображение XVBL8M5 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XVB
Harmony XVB - XVBL8M5
Световые колонны

оранжевая светоСигнальная колонна с лампой-вспышкой

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XVB Universal
    тип устройства или его аксессуаров
    Маячок в комплекте
    ??? ??????/????? ???????? ????????????
    Базовый блок с крепление непосредственное или на трубе режим
    Блок с подсветкой
    тип сигнализации
    Мигающий
    монтажный диаметр
    70 мм
    наименование компонента
    XVBL
    материал
    Армированный стекловолокном полиамид (базовый блок)
    Поликарбонат (блок с подсветкой)
    источник света
    Оранжевый встроенный цилиндрический блок газоразрядных ламп
    тип лампы
    Цилиндрическая газоразрядная лампа
    [Us] номинальное напряжение сети
    230 V AC 50/60Hz пер. ток
    Дополнительные характеристики
    присоединения
    Винтовой зажим, емкость соединения: <= 1 x 1,5 мм² с кабельным наконечником
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC 60947-1
    номинальн. предельное напряжение
    0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
    потребляемый ток
    < 280 мА пер. ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    энергия дуги
    10 Дж
    частота мигания
    1 Гц
    общая ширина CAD
    70 мм
    общая высота CAD
    232 мм
    общая высота CAD
    70 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    масса продукта
    0.46 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CCC
    CSA C22-2 No 14
    GOST
    UL 508
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    защитное исполнение
    TC
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I (на опорной трубе) в соответствии с IEC 61140
    Класс II (на базовом блоке) в соответствии с IEC 61140
    степень защиты IP
    IP65 (на монтажной опоре XVBZ0.) в соответствии с IEC 60529
    IP66 (на базовом блоке) в соответствии с IEC 60529
    степень защиты NEMA
    NEMA 4X (в помещении) в соответствии с UL 508
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 673.7 KB
    XVB XVD Tower lights (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 31 KB
    XVB Beacons and indicator banks (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 1.4 MB
    XVB Indicating banks and beacons (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 1.7 MB
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 83.4 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVBL... /C..., XVDL.../C... Beacons and indicator banks Ø 70 mm Universal (Версия 09)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 467.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Версия 1.1)
    Дата 18.10.12
    Размер 1.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.