Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XVBZ01 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XVB

Harmony XVB - XVBZ01

Аксессуары

Изображение XVBZ01 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XVB
Harmony XVB - XVBZ01
Аксессуары

Пластиковый кронштейн для алюминиевой трубы

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XVB
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Крепежная опора для использования на горизонтальном держателе
    тип аксессуара/отдельной детали
    Крепежная опора
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные и монтажные принадлежности
    совместимость изделий
    XVBZ14
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Маяк и сигнальный блок Ø 70 мм
    цвет
    Черный
    материал
    Пластик
    Дополнительные характеристики
    масса продукта
    0.05 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Fixing base for dia. 25 mm alu support tube (Версия 1.0)
    Дата 18.08.16
    Размер 3.1 KB
    Дата 18.08.16
    Размер 15.7 KB
    Дата 18.08.16
    Размер 35.1 KB
    Дата 18.08.16
    Размер 6.2 KB
    Fixing base for dia. 25 mm alu support tube (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 1.6 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 9.3 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 18.2 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 4.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVB Indicating banks and beacons (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 1.7 MB
    XVB Beacons and indicator banks (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 1.4 MB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 673.7 KB
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 83.4 KB
    XVB XVD Tower lights (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 31 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 467.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Версия 1.1)
    Дата 18.10.12
    Размер 1.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.