Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XVC1B1K Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XVC

Harmony XVC - XVC1B1K

Монолитные светильники с предв. закладкой проводки

Изображение XVC1B1K Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XVC
Harmony XVC - XVC1B1K
Монолитные светильники с предв. закладкой проводки

Колона в сборе 100ММ 24 В AC/DC LED

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XVC1
    тип устройства или его аксессуаров
    Монолитный маяк с готовой разводкой
    маяк или блок световой сигнализации
    1 блок световой сигнализации
    звуковая сигнализация
    Без
    монтажный диаметр
    100 мм
    наименование компонента
    XVC
    источник света
    Красный Светодиодная лампа ровное свечение или мигание сигнализация
    [Us] номинальное напряжение питания
    24 В
    тип питания
    Пост. ток
    Дополнительные характеристики
    материал
    Блок с подсветкой : поликарбонат
    Базовый блок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    Верхняя крышка : PBT + ABS (UL94-V0)
    монтаж изделия
    На основании
    сечение кабеля
    0.33 мм²
    0.83 мм²
    калибр AWG
    AWG 18
    AWG 22
    длина кабеля
    500 мм
    маркировка
    CE
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    0.8 кВ
    потребляемый ток
    100 мА
    частота мигания
    0.7...3 Гц
    масса продукта
    0.7 кг
    высота
    216 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-3
    EN/IEC 61000-6-4
    сертификация продукта
    UL
    защитное исполнение
    TC
    температура окружающей среды при хранении
    -35...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -30...50 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с EN/IEC 61140
    степень защиты IP
    IP54 в соответствии с EN/IEC 60529
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 673.7 KB
    XVC1B Tower lights (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 91.5 KB
    XVC1 XVC4 XVC6 Tower lights (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 69.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVC1B... Monolithic indicator banks, Diam 100 mm (Версия 01)
    Дата 24.08.17
    Размер 335.9 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVC1B..., XVC4B..., XVC6B Indicating towers (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 445.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product Environmental Profile, Harmony XVCMonolithic indicator banks (Версия 1.1)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.