Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XVCZ01 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XVC4

Harmony XVC4 - XVCZ01

Аксессуары крепления

Изображение XVCZ01 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XVC4
Harmony XVC4 - XVCZ01
Аксессуары крепления

Кронштейн пластиковый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XVC4
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Пластиковая крепежная опора
    тип аксессуара/отдельной детали
    Крепежная опора
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные и монтажные принадлежности
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Монолитный маяк с готовой разводкой
    специальная область применения продукта
    Для установки опорной трубы
    Дополнительные характеристики
    диаметр
    84 мм
    высота
    >= 24.5 мм
    масса продукта
    0,1 кг
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 673.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVC4B... Monolithic indicator banks, Diam. 40 mm (Версия 01)
    Дата 15.01.15
    Размер 496.2 KB
    XVCZ1. Aluminium expansion tube with metal fi xing plate (Версия 00)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVC1B..., XVC4B..., XVC6B Indicating towers (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 445.1 KB
    XVC1B...HK, XVC1M...HKJ, XVC1M, XVC4M, XVC6M Illuminated beacons and indicating banks (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.