Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XVCZ13 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XVC

Harmony XVC - XVCZ13

Аксессуары крепления

Изображение XVCZ13 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XVC1
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Алюминиевая труба-подставка с металлической крепежной опорой
    тип аксессуара/отдельной детали
    Труба-подставка на крепежной опоре
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные и монтажные принадлежности
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Монолитный маяк с готовой разводкой
    Дополнительные характеристики
    диаметр
    140 мм
    высота
    300 мм
    масса продукта
    0.7 кг
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XVR rotating beacons, dia 84 - 130 catalog (Версия 3.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVR12... Rotating mirror beacons, diam.120mm (Версия 01)
    Дата 15.01.15
    Размер 851.6 KB
    XVC1B... Monolithic indicator banks, Diam 100 mm (Версия 01)
    Дата 24.08.17
    Размер 335.9 KB
    XVCZ1. Aluminium expansion tube with metal fi xing plate (Версия 00)
    XVR10... Rotating mirror beacons, diam. 106mm (Версия 01)
    Дата 15.01.15
    Размер 799 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.