Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение XVCZ23 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XVC

Harmony XVC - XVCZ23

Аксессуары крепления

Изображение XVCZ23 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XVC
Harmony XVC - XVCZ23
Аксессуары крепления

Монтажная опора для 84/106/120ММ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XVC1
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Металлическая крепежная скоба
    тип аксессуара/отдельной детали
    Креп. скоба
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные и монтажные принадлежности
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Монолитный маяк с готовой разводкой
    специальная область применения продукта
    Для монтажа на вертикальной опоре
    Дополнительные характеристики
    масса продукта
    0,38 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XVR rotating beacons, dia 84 - 130 catalog (Версия 3.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVR08... Rotating mirror beacons, diam. 84mm (Версия 01)
    Дата 15.01.15
    Размер 526.9 KB
    XVR12... Rotating mirror beacons, diam.120mm (Версия 01)
    Дата 15.01.15
    Размер 851.6 KB
    XVR10... Rotating mirror beacons, diam. 106mm (Версия 01)
    Дата 15.01.15
    Размер 799 KB
    XVC1B... Monolithic indicator banks, Diam 100 mm (Версия 01)
    Дата 24.08.17
    Размер 335.9 KB
    XVCZ1. Aluminium expansion tube with metal fi xing plate (Версия 00)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.