-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Harmony XVD Optimumтип устройства или его аксессуаров Комплект миниатюрного маячка??? ??????/????? ???????? ???????????? Базовый блок с непосредственная фиксация режимБлок с подсветкойтип сигнализации Постоянныймонтажный диаметр 45 ммнаименование компонента XVDLSматериал Армированный стекловолокном полиамид (базовый блок)Поликарбонат (блок с подсветкой)источник света Оранжевый лампа в комплект не входиттип лампы Накаливания с BA 15d[Us] номинальное напряжение сети <= 230 Vрассеиваемая мощность, Вт < 5 ВтДополнительные характеристики присоединения Винтовой зажим, емкость соединения: <= 1 x 1,5 мм² с кабельным наконечникомкабельный ввод 1 ввод с резьбой для Pg 7[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В в соответствии с IEC 60947-1[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ в соответствии с IEC 60947-1общая ширина CAD 45 ммобщая высота CAD 104 ммобщая высота CAD 45 ммописание зажимов ISO n°1 (COM-1)PW(GND)GROUNDмасса продукта 0.08 кгУсловия эксплуатации сертификация продукта CSAULстандарты EN/IEC 60947-5-1защитное исполнение TCрабочая температура окружающей среды -25...70 °Cтемпература окружающей среды при хранении -40...70 °Cкласс защиты от поражения электр. током Класс II в соответствии с IEC 60536степень защиты IP IP40 в соответствии с IEC 60529Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- немецкий
- английский
- испанский
- итальянский
- французкий
- португальский
СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Версия 1.0)XVB XVD Tower lights (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»XVDLS3... / XVDLS6... Illuminated beacons miniature (Версия 02) -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.