-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Harmony XB4тип устройства или его аксессуаров Головка для кнопкикраткое название устройства ZB4материал окантовки Хромированный металлтип головки Standardмонтажный диаметр 22 ммминимальная партия для продажи 1Дополнительные характеристики общая ширина CAD 37 ммобщая высота CAD 18.5 ммобщая высота CAD 37 мммасса продукта 0.036 кгкласс защиты от поражения электр. током Класс I в соответствии с IEC 61140форма головки сигнального блока Круглаятип рукоятки С возвратомпараметры управляющего устройства Потайной черный type H001 (белый)доп. информация для толкателя Вертикальный монтажмеханическая износостойкость 10000000 циклывиброустойчивость 5 gn (f=2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6ударопрочность 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27основная группа Суровые внешние условиягруппа продуктов Тип маркировки H001цвет толкателя или линзы Черныйс маркировкой Тип H001цвет маркировки Белыйкод состава электрической части C15 для 1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панелиC11 для 3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панелиC1 для 9 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панелиC2 для 9 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панелиУсловия эксплуатации температура окружающей среды при хранении -40...85 °Cрабочая температура окружающей среды -40...70 °Cстепень защиты IP IP69IP67IP66 в соответствии с IEC 60529IP69Kстепень защиты NEMA NEMA 12NEMA 13NEMA 4 в соответствии с UL 508стойкость к мойке под высоким давлением 90 паскаль в 82.5 °Cстепень защиты IK IK06 в соответствии с IEC 62262стандарты IEC 60947-1IEC 60947-5-1UL 508CSA C22.2сертификация продукта CECSAULЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights dia.22 (Версия 9.0)Дата 16.02.19Размер 19.5 MBСертификатРазмерДобавить в «Мои документы»XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Версия 1.0)Дата 26.10.18Размер 1.7 MBXB4B XB5A Control and signaling units (Версия 1.0)Информация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)Дата 07.01.19Размер 799.2 KBМорской сертификатРазмерДобавить в «Мои документы»LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Версия 1.0)Дата 30.10.18Размер 626.8 KBЭкологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Версия 1.0)Дата 07.01.19Размер 679.6 KBДекларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.