Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ZB4BH337 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB4

Harmony XB4 - ZB4BH337

Головки

Изображение ZB4BH337 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB4
Harmony XB4 - ZB4BH337
Головки

Головка кнопки 22 мм зеленая с подсветкой нажал-включить/нажал-отключить

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB4
    тип устройства или его аксессуаров
    Головка для кнопки с подсветкой
    совместимость изделий
    Встроенный светодиод
    краткое название устройства
    ZB4
    материал окантовки
    Черный металл
    тип головки
    Standard
    монтажный диаметр
    22 мм
    минимальная партия для продажи
    1
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    тип рукоятки
    С фиксацией
    параметры управляющего устройства
    Зеленый выступающий без маркировки
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    29 мм
    общая высота CAD
    29 мм
    общая высота CAD
    33 мм
    масса продукта
    0.026 кг
    стойкость к мойке под высоким давлением
    7000000 паскаль в 55 °C,расстояние: 0.1 м
    механическая износостойкость
    500000 циклы
    код состава электрической части
    M6 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор
    M10 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод
    M5 for 2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с IEC 60536
    категория перенапряжения
    Класс I в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP69
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP69K
    степень защиты NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    степень защиты IK
    IK05 в соответствии с IEC 50102
    стандарты
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Внесен в список UL
    виброустойчивость
    5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4B XB5A Control and signaling units (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 315 B
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Версия 01)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Версия 08)
    Дата 29.11.18
    Размер 453.4 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4BA, ZB4BH, ZB4BL Harmony range, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.