-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Harmony XB4тип устройства или его аксессуаров Корпус сигнальной лампыкраткое название устройства ZB4материал крепежной основы Zamakминимальная партия для продажи 1присоединения Винтовой зажим : <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечникомВинтовой зажим : >= 1 x 0,22 мм² без наконечникаисточник света Светодиод с защитойцоколь лампы Встроенный светодиодцвет источника света Красный[Us] номинальное напряжение сети 24 V пер./пост. ток, 50/60 HzДополнительные характеристики общая ширина CAD 30 ммобщая высота CAD 47 ммобщая высота CAD 37 ммописание зажимов ISO n°1 (X1-X2)PLмасса продукта 0.054 кгмомент затяжки 0.8...1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1форма головки винта Пересечение головка совместим с Philips No 1 отверткаПересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отверткаПерфорированный головка совместим с Ø 4 мм отверткаПерфорированный головка совместим с Ø 5.5 мм отвертка[Ui] номинальное напряжение изоляции 600 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN 60947-1[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ в соответствии с EN 60947-1тип сигнализации Постоянныйпределы напряжения питания 19.2...30 В пост. ток21.6...26.4 В пер. токпотребляемый ток 18 мАсрок службы 100000 ч при номинальном напряжении и 25 °Cвыдерживаемая импульсная помеха 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5Условия эксплуатации защитное исполнение THтемпература окружающей среды при хранении -40...70 °Cрабочая температура окружающей среды -40...70 °Cкласс защиты от поражения электр. током Класс I в соответствии с IEC 60536стандарты EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-5JIS C 4520UL 508CSA C22.2 № 14сертификация продукта BVCSADNVGLLROS (Lloyds register of shipping)RINAВнесен в список ULвиброустойчивость 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6ударопрочность 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-2750 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27стойкость к коммутационным помехам 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4стойкость к электромагнитным полям 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3стойкость к электростатическому разряду 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-2-68 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-2-6электромагнитное излучение Класс B в соответствии с IEC 55011 -
Документы и ПО
Язык- английский
- испанский
- французкий
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights dia.22 (Версия 9.0)Дата 16.02.19Размер 19.5 MBCAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»Body\Connection by screw clamp\With integrated LED - ZB4BV.. (Версия 1.0)Body\Connection by screw clamp\With integrated LED - ZB4BV.. (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Версия 1.0)Дата 14.12.18Размер 155.7 KBCB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Версия 08)ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Версия 01)Дата 29.11.18Размер 214.9 KBZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)Дата 29.11.18Размер 1.7 MBИнформация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)Дата 07.01.19Размер 799.2 KBЭкологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Версия 1.0)Дата 07.01.19Размер 679.6 KB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.