Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ZB4BVB6156 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB4

Harmony XB4 - ZB4BVB6156

Корпуса и контактные/световые блоки

Изображение ZB4BVB6156 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB4
Harmony XB4 - ZB4BVB6156
Корпуса и контактные/световые блоки

24В Тестовая сигнальная лампа

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB4
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус сигнальной лампы
    краткое название устройства
    ZB4
    материал крепежной основы
    Zamak
    минимальная партия для продажи
    1
    присоединения
    Винтовой зажим : <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником
    Винтовой зажим : >= 1 x 0,22 мм² без наконечника
    источник света
    Светодиод с защитой
    цоколь лампы
    Встроенный светодиод
    цвет источника света
    Синий
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пер./пост. ток, 50/60 Hz
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    30 мм
    общая высота CAD
    47 мм
    общая высота CAD
    37 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (X1-X2)PL
    масса продукта
    0.054 кг
    момент затяжки
    0.8...1.2 Н-м в соответствии с EN 60947-1
    форма головки винта
    Пересечение головка совместим с Philips No 1 отвертка
    Пересечение головка совместим с Pozidriv No 1 отвертка
    Перфорированный головка совместим с Ø 4 мм отвертка
    Перфорированный головка совместим с Ø 5.5 мм отвертка
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с EN 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN 60947-1
    тип сигнализации
    Постоянный
    пределы напряжения питания
    19.2...30 В пост. ток
    21.6...26.4 В пер. ток
    потребляемый ток
    18 мА
    срок службы
    100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C
    выдерживаемая импульсная помеха
    1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс I в соответствии с IEC 60536
    стандарты
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Внесен в список UL
    виброустойчивость
    5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-2-6
    8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-2-6
    электромагнитное излучение
    Класс B в соответствии с IEC 55011
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights dia.22 (Версия 9.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Body\Connection by screw clamp\With integrated LED - ZB4BV.. (Версия 1.0)
    Body\Connection by screw clamp\With integrated LED - ZB4BV.. (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Версия 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Версия 1.0)
    Дата 30.10.18
    Размер 1.1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Версия 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Версия 08)
    Дата 29.11.18
    Размер 453.4 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.