Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Головка кнопки 22мм авар. останова 40мм триггерного действия, возврат ключем

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    семейство изделий
    Harmony XB5
    тип устройства или его аксессуаров
    Головка
    назначение продукта
    Кнопка аварийного останова
    краткое название устройства
    ZB5
    материал окантовки
    Dark grey plastic
    тип головки
    Standard
    монтажный диаметр
    22 мм
    минимальная партия для продажи
    1
    форма головки сигнального блока
    Круглая
    тип рукоятки
    триггерного действия и механическая блокировка
    сброс
    Ключ.возврат
    параметры управляющего устройства
    Красный грибовидная головка Ø 40 мм, без маркировки
    тип замка
    Ключ 421Е
    положение извлечения ключа
    Центр
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    79 мм
    масса продукта
    0,071 кг
    механическая износостойкость
    300000 циклы
    наименование поста
    XALD 1 вырез
    XALK 1 вырез
    код состава электрической части
    C7 для <4 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    C8 для <4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели
    C11 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    C15 для <1 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    SF1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели
    SR1 для <3 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели
    C10 для <4 контакты использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40…70 °C
    категория перенапряжения
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    степень защиты IP
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    степень защиты NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    стойкость к мойке под высоким давлением
    7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
    степень защиты IK
    IK03 в соответствии с IEC 50102
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-1
    GB 14048.5
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 № 14
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60204-1
    IEC 60364-5-53
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    сертификация продукта
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Внесен в список UL
    RINA
    GL
    CSA
    DNV
    BV
    виброустойчивость
    5 gn (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for ZB5AS94412: red Ø40 Emergency stop, switching off head Ø22 trigger and latching key release (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 Emergency stops (Версия 1.0)
    Дата 30.10.18
    Размер 1.1 MB
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 94.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Версия 01)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Версия 08)
    Дата 19.03.19
    Размер 453.4 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB5 - XB6 Complete Control Buttton with Key Option, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB5 - XB6 Complete Control Buttton with Key Option, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    ZB5AC / AR / AS / AT / AX range Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.