Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB5
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус кнопки/переключателя с подсветкой
    краткое название устройства
    ZB5
    материал крепежной основы
    Пластик
    минимальная партия для продажи
    1
    тип головки
    Standard
    тип контактов
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    работа контактов
    Медленное размыкание
    соединения – клеммы
    Штыревой разъем
    источник света
    Светодиод с защитой
    цоколь лампы
    Встроенный светодиод
    питание блока световой сигнализации
    Прямой
    цвет источника света
    Зеленый
    Дополнительные характеристики
    общая ширина CAD
    30 мм
    общая высота CAD
    42 мм
    общая высота CAD
    32 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    масса продукта
    0,042 кг
    использование контактов
    Стандарт
    прямое размыкание
    С в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К
    рабочий ход
    1,5 мм (Н.З. изменение коммутационного состояния)
    2,6 мм (Н.О. изменение коммутационного состояния)
    4,3 мм (полный ход)
    рабочая сила
    2 Н Н.З. изменение коммутационного состояния
    2,3 Н Н.О. изменение коммутационного состояния
    момент вращения
    0,05 Н-м Н.О. изменение коммутационного состояния
    механическая износостойкость
    5000000 циклы
    материал контактов
    Серебряный сплав (Ag/Ni)
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    4 А плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN 60947-1
    [Ie] номинальный рабочий ток
    3 А в 240 V, AC-15, A300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    6 А в 120 V AC 50/60Hz, AC-15, A300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,1 А в 250 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    0,22 А в 125 V, DC-13, R300 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы, AC-15, 1 А в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 1,5 А в 120 V AC 50/60Hz, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, AC-15, 3 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, DC-13, 0,15 А в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    1000000 циклы, DC-13, 0,4 А в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение С
    электрическая надежность МЭК 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) в 5 V и 1 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) в 17 В и 5 мА для чистой среды в соответствии с EN/IEC 60947-5-4
    тип сигнализации
    Постоянный
    номинальное напряжение питания [Us]
    24 V пер./пост. ток в 50/60 Hz
    пределы напряжения питания
    19,2…30 В пост. ток
    21,6…26,4 В пер. ток
    потребляемый ток
    18 мА
    срок службы
    100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C
    выдерживаемая импульсная помеха
    1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40…70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    стандарты
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 № 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    сертификация продукта
    CSA
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    GL
    Внесен в список UL
    DNV
    виброустойчивость
    5 gn (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-2-6
    8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-2-6
    электромагнитное излучение
    Класс B в соответствии с IEC 55011
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Body\Connection by connector\With integrated LED\2 contacts - ZB5AW0..34 and ZB5AW0..54 (Версия 1.0)
    Body\Connection by connector\With integrated LED\2 contacts - ZB5AW0..34 and ZB5AW0..54 (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Версия 08)
    Дата 19.03.19
    Размер 453.4 KB
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Версия 01)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.