Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    семейство изделий
    Harmony XB6
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект корпуса для сигнальной лампы
    краткое название устройства
    ZB6
    минимальная партия для продажи
    5
    соединения – клеммы
    Разъемы Faston, присоединительный размер: 2,8 х 0,5 мм
    источник света
    Светодиодная лампа
    цоколь лампы
    Встроенный светодиод
    питание блока световой сигнализации
    Прямой
    цвет источника света
    Желтый
    [Us] номинальное напряжение сети
    230...240 В пер. ток
    Дополнительные характеристики
    общая высота CAD
    14 мм
    общая высота CAD
    58 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (X1-X2)PL
    масса продукта
    0,003 кг
    рабочее положение
    Любое положение
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN/IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с EN 60947-1
    тип сигнализации
    Постоянный
    пределы напряжения питания
    195…264 В пер. ток
    выдерживаемая импульсная помеха
    1 кВ в контакте в соответствии с IEC 61000-4-5
    2 кВ через воздух в соответствии с IEC 61000-4-5
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TC
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 61140
    стандарты
    EN/IEC 60947-1
    JIS C 4520
    CSA C22.2 № 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-5
    сертификация продукта
    UL
    CSA
    CCC
    GOST
    виброустойчивость
    +/- 3 mm (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    5 gn (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-2-6
    8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-2-6
    электромагнитное излучение
    Класс B в соответствии с IEC 55011
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Версия 2.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 6.3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for ZB6EM5B: yellow light block with body/fixing collar with integral LED 230...240V (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB6E B/G/M/H Indicator light (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 151.4 KB
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Версия 03)
    Дата 25.02.19
    Размер 213.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.