Harmony XB5R
    тип устройства или его аксессуаров
    Беспроводной и безбатарейный комплект
    краткое название устройства
    ZBRA
    назначение продукта
    Wireless Schneider Electric ecosystem devices
    применение кнопочного поста
    Приемопередатчик (излучение и прием)
    цвет основания корпуса
    Черный (RAL 9011)
    цвет крышки
    Прозрачный
    материал
    Поликарбонат
    frequency
    2405 МГц для передатчик
    2405 МГц для приемник
    emission class
    5M00G7W
    тип антенны
    Ненаправленная
    Дополнительные характеристики
    протокол порта обмена данными
    Zigbee green power в 2,4 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4
    коэффициент усиления антенны
    0 дБ
    макс. дальность обнаружения
    300 м Передатчик в корпусе типа XAL D и приемник в металлическом корпус и используемая антенна - реле
    maximum emission power
    3 МВт
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 В пер./пост. ток 50/60 Hz - 10...10 %
    потребляемая мощность, Вт
    4 Вт пер./пост. тока
    рабочее положение
    Вертикальный
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод зеленый для питание включено
    1 светодиод зеленый для Выдача сигнала
    категория перенапряжения
    III в соответствии с IEC 60664-1
    номинальное кратковременно выдерживаемое напряжение промышленной частоты
    4 kV 50 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    4 кВ
    электрическое соединение
    2-жильный кабель 0,34 мм² - гибкий - 5 м в соответствии с EN/IEC 60947-1
    момент затяжки
    0,6 Н-м в соответствии с EN/IEC 60947-1
    материал корпуса
    Самозатухающий пластик
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    0,4 А предохранитель тип быстродействующий
    max power consumption in W
    1 МВт
    количество каналов
    1
    способ модуляции
    O-QPSK
    диапазон
    5 МГц
    масса продукта
    0,2 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    относительная влажность
    90 % в -20…55 °C, без образования конденсата в соответствии с ETSI EN 300 440-1
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 61140
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529 55 °C 0.1 м
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    степень защиты IK
    IK03 в соответствии с EN 50102
    соглашение по радиооборудованию
    RSS
    SRRC
    ANATEL, Тип III в соответствии с ETSI EN 301 489-3
    ARIB T66, класс 2 в соответствии с ETSI EN 301 489-3
    FCC, Категория 2 в соответствии с ETSI EN 300 440-1
    ICASA, Категория 1 в соответствии с ETSI EN 300 440-1
    сертификация продукта
    CCC
    BT 2006/95/EC
    UL
    GOST
    CSA
    CE
    C-Tick
    директивы
    1999/5/EC - директива R&TTE
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    виброустойчивость
    +/-0,5 мм (частота= 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    6 gn (частота= 55…150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    25 gn (продолжительность = 6 мс) для 6000 ударов в соответствии с IEC 60068-2-27
    15 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    сопротивление изоляции
    > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с NF C 20030
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC 60664-1
    электромагнитная совместимость
    Стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2
    Наведенные и излучаемые помехикласс B в соответствии с CISPR 22
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду - контрольный уровень: 8 кВ (через воздух, (на изолированных частях)) в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду - контрольный уровень: 6 кВ (при контакте, на металлических частях) в соответствии с IEC 61000-4-2
    Восприимчивость к электромагнитным полям - контрольный уровень: 10 V/m (80…2000МГц) в соответствии с IEC 61000-4-3
    Восприимчивость к электромагнитным полям - контрольный уровень: 3 В/м (80...2700 МГц, расстояние = 20 м) в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 2 kV в соответствии с IEC 61000-4-4
    Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс - контрольный уровень: 1 кВ (дифференциальн. режим) в соответствии с IEC 61000-4-5
    Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс - контрольный уровень: 2 kV (общий режим) в соответствии с IEC 61000-4-5
    Наведенные РЧ помехи - контрольный уровень: 10 V в соответствии с IEC 61000-4-6
    Стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам напряжения питания в соответствии с IEC 61000-4-11
    Излучение в соответствии с ETSI EN 300 440-1
    Наведенное поле в соответствии с EN 300-489-1
    Наведенное поле в соответствии с ETSI EN 300 489-3
    Излучение в соответствии с ETSI EN 300 440-2
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • казахский
    • японский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    DTM файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB5R DTM Library (Версия 1.0.24)
    Дата 31.01.19
    Размер 258.5 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB5R and XB4R Wireless and batteryless Pushbuttons Catalog (Версия 6.0)
    Wireless and batteryless limit switches. XCKW and XCMW ranges (Версия 4.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SoMachine Scan for Buttons Linked to ZBRN Modules - Harmony ZBRN Library Guide (Версия 04)
    Harmony XB5R - ZBRN1/ZBRN2, Руководство пользователя (Версия 00)
    Harmony XB5R Expert Instruction Sheet (Версия 04)
    Дата 18.11.16
    Размер 8.2 MB
    Harmony XB5R - ZBRN1/ZBRN2, User Manual (Версия 04)
    Дата 18.11.16
    Размер 10.7 MB
    Harmony XB5R, Буклет с экспертными инструкциями (Версия 00)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Antenna SPS AC/DC cable 5m (Версия 1.0)
    Дата 21.01.16
    Размер 125.6 KB
    Дата 21.01.16
    Размер 4.2 KB
    Дата 21.01.16
    Размер 44.8 KB
    Antenna SPS AC/DC cable 5m (Версия 1.0)
    Дата 21.01.16
    Размер 145.1 KB
    Дата 21.01.16
    Размер 5.4 KB
    Дата 21.01.16
    Размер 50.5 KB
    Antenna SPS AC/DC cable 5m (Версия 1.0)
    Дата 21.01.16
    Размер 135.4 KB
    Дата 21.01.16
    Размер 185.6 KB
    CAD file (on TraceParts) for ZBRA1: Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZBRA1 Antenna for Wireless and Batteryless pushbuttons (Версия 1.0)
    ZBRA1 Antenna for Wireless and Batteryless pushbuttons (Версия 1.0)
    ZBRA1 ZBRT1 Wireless & Batteryless pushbuttons equipments (Версия 1.0)
    XB4R XB5R Wireless & Batteryless pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 71.2 KB
    ZBRT1, ZBRR, ZBRA1 Wireless and Batteryless pushbuttons Equipments (Версия 1.0)
    ZBRA1 Wireless & Batteryless pushbuttons equipments (Версия 1.0)
    ZBRA1 Antenna for Wireless and Batteryless pushbuttons (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCMW... Wireless / Batteryless limit switch, Instruction Sheet (Версия 00)
    Wireless / Batteryless limit switch (Версия 02)
    Дата 12.12.16
    Размер 1.2 MB
    ZBRA1 Antenna Mounting, Instruction Sheet (Версия 05)
    Дата 21.01.16
    Размер 894.6 KB
    Дата 21.01.16
    Размер 801.6 KB
    XCKW... Wireless / Batteryless limit switch, Instruction Sheet (EN, FR, DE, ES) (Версия 02)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZBRR. Programmable receivers, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    ZBRA1 relay antenna, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    ZBRA1 relay antenna - Harmony XB5R, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony® XB5R, Application Manual (Версия 01)
    Дата 30.04.19
    Размер 2.7 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP Harmony XB5R (Версия 1.1)
    Дата 08.03.19
    Размер 949 KB
    ZBRA1 relay antenna - Harmony XB5R, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.