Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Светодиод 110-120В зеленый

Показать дополнительные характеристики >
Подбор оборудования >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок световой сигнализации
    краткое название устройства
    ZBV
    минимальная партия для продажи
    5
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1
    Винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1
    тип сигнализации
    Постоянный
    источник света
    Светодиод с защитой
    цоколь лампы
    Встроенный светодиод
    питание блока световой сигнализации
    Прямой
    цвет источника света
    Зеленый
    номинальное напряжение питания [Us]
    110...120 В пер. ток в 50/60 Hz
    Дополнительные характеристики
    масса продукта
    0,017 кг
    момент затяжки
    0,8…1,2 Н-м в соответствии с EN 60947-1
    форма головки винта
    Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка
    Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка
    Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка
    Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка
    потребляемый ток
    14 мА
    срок службы
    100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C
    выдерживаемая импульсная помеха
    1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
    монтаж блока
    Монтаж на передней панели
    код состава электрической части
    M1
    M2
    M3
    M4
    M5
    M6
    M10
    MF1
    P1
    P2
    PF1
    код совместимости
    ZBV
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    рабочая температура
    -40…70 °C
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    UL 508
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 № 14
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    Внесен в список UL
    CSA
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2
    электромагнитное излучение
    Класс B в соответствии с IEC 55011
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Версия 2.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    Lift inspection stations Harmony XALF (Версия 4.0)
    Дата 11.12.18
    Размер 3.9 MB
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 10.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for ZBVG3: green light block for head Ø22 integral LED 110...120V screw clamp terminals (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL Certificate 164353, ABL7UPS, UES (Версия 1.0)
    Дата
    Размер 57.8 KB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XALD, K... Control station (Версия 1.0)
    Дата 14.11.18
    Размер 456.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZBV... Harmony light block, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.