Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Светодиод 230-240В синий

Показать дополнительные характеристики >
Подбор оборудования >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок световой сигнализации
    краткое название устройства
    ZBV
    минимальная партия для продажи
    5
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1
    Винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² без наконечника в соответствии с EN 60947-1
    тип сигнализации
    Постоянный
    источник света
    Светодиод с защитой
    цоколь лампы
    Встроенный светодиод
    питание блока световой сигнализации
    Прямой
    цвет источника света
    Синий
    номинальное напряжение питания [Us]
    230...240 В пер. ток в 50/60 Hz
    Дополнительные характеристики
    масса продукта
    0,017 кг
    момент затяжки
    0,8…1,2 Н-м в соответствии с EN 60947-1
    форма головки винта
    Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка
    Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка
    Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка
    Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка
    пределы напряжения питания
    195…264 В пер. ток
    потребляемый ток
    14 мА
    срок службы
    100000 ч при номинальном напряжении и 25 °C
    выдерживаемая импульсная помеха
    1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
    монтаж блока
    Монтаж на передней панели
    код состава электрической части
    M1
    M2
    M3
    M4
    M5
    M6
    M10
    MF1
    P1
    P2
    PF1
    код совместимости
    ZBV
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40…70 °C
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 № 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-4
    сертификация продукта
    CSA
    Внесен в список UL
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2
    электромагнитное излучение
    Класс B в соответствии с IEC 55011
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Версия 2.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 10.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for ZBVM6: blue light block for head Ø22 integral LED 230...240V screw clamp terminals (Версия 1.0)
    CAD files for ZBVM6: Blue light block for head Ø22 integral LED 230...240V screw clamp terminals (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XALD, K... Control station (Версия 1.0)
    Дата 14.11.18
    Размер 456.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    ZBV... Harmony light block, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.