Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Маркировка RUN 8х27мм для держателя маркировки 30х40мм

Показать дополнительные характеристики >
Подбор оборудования >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    тип устройства или его аксессуаров
    Маркированная надпись
    тип аксессуара/отдельной детали
    Маркировка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Маркировочные принадлежности
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Держатель маркировки 30 x 40 мм
    For standard head
    маркировка
    Белый RUN в 1 черная сторона, 1 красная сторона фон
    размеры таблички
    8 x 27 мм
    язык
    Английский
    Дополнительные характеристики
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
    материал
    Пластик
    совместимость продукта
    ZBZ34
    ZBZ32
    совместимость серий продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    масса продукта
    0,001 кг
    операторские данные о положении
    1 положение
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 10.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Версия 2.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 94.2 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.04.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.