Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение ZBY2104 Schneider Electric

Посмотреть все Harmony XB4

Harmony XB4 - ZBY2104

Аксессуары

Изображение ZBY2104 Schneider Electric
Посмотреть все Harmony XB4
Harmony XB4 - ZBY2104
Аксессуары

Маркировка 30х40мм с текстом 8х27мм "Arret"

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель легенды
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для маркировки
    состав устройства
    Держатель легенды
    Маркированная легенда
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Устройство управления и сигнализации Ø 22 мм
    размер держателя маркировки
    30 x 40 мм
    маркировка
    Белый ARRET в красный фон
    язык
    Французский
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    customizable
    No
    масса продукта
    0.002 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Версия 9.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights dia.22 (Версия 9.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 94.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.