Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Листы с 76 круглыми самоклеющимися символами 8х27мм без маркировки

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Пустая маркировка
    тип аксессуара/отдельной детали
    Лист с прямоугольной маркировкой
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Маркировочные принадлежности
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Держатель маркировки 30 x 40 мм
    For standard head
    маркировка
    Без маркировки
    размеры таблички
    8 x 27 мм
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    материал
    Пластик
    совместимость изделий
    KTL
    ZBZ32
    ZBZ34
    совместимость серий продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    масса продукта
    0.043 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 10.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.