Harmony XB4
    Harmony XB5
    тип устройства или его аксессуаров
    Маркированная надпись
    тип аксессуара/отдельной детали
    Маркировка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Маркировочные принадлежности
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Кнопка аварийного отключения, грибовидная головка
    For standard head
    маркировка
    Черный ARRESTO EMERGENZA в желтый фон
    размеры таблички
    Ø 90 мм
    язык
    Испанский
    Дополнительные характеристики
    минимальная партия для продажи
    1
    материал
    Пластик
    масса продукта
    0.008 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 13850: 2006
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев 18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • японский
    • казахский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 10.0)
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Версия 3.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 94.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4... / ZB5... Emergency Stop pushbuttons, Instruction Sheet (Версия 00)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.