Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

МАРКИРОВКА ДЛЯ КНОПКИ АВАР. ОСТАНОВА

Показать дополнительные характеристики >
Подбор оборудования >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    тип устройства или его аксессуаров
    Маркированная надпись
    тип аксессуара/отдельной детали
    Маркировка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Маркировочные принадлежности
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Кнопка аварийного отключения, грибовидная головка
    For standard head
    маркировка
    Черный ARRET D'URGENCE в желтый фон
    размеры таблички
    Ø 60 мм
    язык
    Французский
    Дополнительные характеристики
    минимальная партия для продажи
    1
    материал
    Пластик
    масса продукта
    0,004 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 13850: 2006
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • японский
    • казахский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Версия 2.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 11.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Версия 10.0)
    Harmony XB7 monolithic, pushbuttons, switches and pilot lights, ф 22 (Версия 3.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ZBY9120: Marked legend diameter 60 for emergency switching off pusbutton ARRET D'URGENCE (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 94.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Версия 12)
    ZB4... / ZB5... Emergency Stop pushbuttons, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Harmony XB7 - Monolithic Pushbuttons, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.