OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Часть корпуса концевого выключателя с контактом
    краткое название устройства
    ZC2J
    тип корпуса
    Втычной корпус
    совместимость продукта
    XC2J
    соответствующая головка
    ZC2JE83
    ZC2JE04
    ZC2JE82
    ZC2JE85
    ZC2JE07
    ZC2JE81
    ZC2JE84
    ZC2JE06
    материал корпуса
    Металлический
    кабельный ввод
    0 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5 (включ.)
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    2 переключающ.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    кол-во шагов
    2 3 положения
    2 последовательный
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    Дополнительные характеристики
    локальный дисплей
    Без
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,75...2 x 1,5 мм²
    прямое размыкание
    Без
    мин. скорость активации
    0,01 м/мин
    [Ie] номинальный рабочий ток
    3 А в 240 V, AC-15, A300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    0,27 А в 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В в соответствии с IEC 60947-1 для блок контактов
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 для блок контактов
    maximum resistance across terminals
    0,25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 4 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    ширина
    42 мм
    высота
    81 мм
    глубина
    41 мм
    масса продукта
    0,38 кг
    описание зажимов ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    (23-24)NO
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65
    степень защиты IK
    IK08
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C для стандартные условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    характеристики окружающей среды
    Коррозионный
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.