OsiSense XC
    название серии
    Специальный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Головка концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZC2J
    тип головки
    Поворотная головка
    совместимость изделий
    XC2J
    соответствующий рычаг
    ZC2JY11
    ZC2JY12
    ZC2JY13
    ZC2JY31
    ZC2JY51
    ZC2JY81
    ZC2JY91
    соответствующий корпус
    ZC2JC15
    ZC2JC25
    движение рабочей головки
    Поворотный
    тип рукоятки
    Без рабочего рычага пруж. возврат
    тип подвода
    Подвод сбоку 2 направления
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    Слева и справа
    По часовой стрелке и против часовой стрелки
    прямое размыкание
    Без
    масса продукта
    0.21 кг
    материал головки
    Металл
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    10 ... 120 ° C
    температура окружающей среды при хранении
    10...120 °C
    характеристики окружающей среды
    Высокая температура
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Special (Версия 1.0)
    Дата 13.09.18
    Размер 11 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.03.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.