OsiSense XC
    название серии
    Специальный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Рычаг концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZC2J
    совместимость продукта
    XC2J
    соответствующая головка
    ZC2JE02
    ZC2JE05
    ZC2JE06
    ZC2JE03
    ZC2JE04
    ZC2JE07
    ZC2JE01
    движение рабочей головки
    Поворотный
    тип рукоятки
    Рычаг с винтовым захватом пруж. возврат (с термопластичным наконечником)
    тип подвода
    Подвод сбоку
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    Любой подвижной частью
    прямое размыкание
    Без
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C для стандартные условия эксплуатации
    -40…70 °C для низкая температура
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C стандартные условия эксплуатации
    -40…70 °C низкая температура
    характеристики окружающей среды
    Низкая температура
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Special (Версия 1.0)
    Дата 13.09.18
    Размер 11 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.