OsiSense XC
    название серии
    Специальный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Рычаг концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZC2J
    совместимость изделий
    XC2J
    соответствующая головка
    ZC2JE01
    ZC2JE02
    ZC2JE03
    ZC2JE04
    ZC2JE05
    ZC2JE06
    ZC2JE07
    движение рабочей головки
    Поворотный
    тип рукоятки
    Рычаг с винтовым захватом пруж. возврат (с металлическим прутом)
    тип подвода
    Подвод сбоку
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    Любой подвижной частью
    прямое размыкание
    Без
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C для низкая температура
    -25...70 °C для стандартные условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40...70 °C для низкая температура
    -40...70 °C для стандартные условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Низкая температура
    Стандартные условия эксплуатации
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Special (Версия 1.0)
    Дата 13.09.18
    Размер 11 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.