OsiSense XC
    название серии
    Стандартный компактный
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZCD
    конструкция
    Компактный
    тип корпуса
    Фиксированный
    соответствующая головка
    ZCE01
    ZCE02
    ZCE05
    ZCE06
    ZCE07
    ZCE08
    ZCE09
    ZCE10
    ZCE11
    ZCE13
    ZCE14
    ZCE21
    ZCE24
    ZCE27
    ZCE28
    ZCE29
    ZCE62
    ZCE63
    ZCE64
    ZCE65
    ZCE66
    ZCE67
    ZCEH0
    ZCEH2
    материал корпуса
    Сплав zamak
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    Дополнительные характеристики
    электрическое соединение
    Розетка M12 5 контактов
    форма изоляции контактов
    Zb
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    прямое размыкание
    С
    мин. скорость активации
    0.01 м/с
    кодовое обозначение контакта
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 А) в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    500 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    300 В в соответствии с UL 508
    контактное сопротивление зажимов
    < 25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ?????????
    10 А посредством gG картридж предохранитель
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3 А в 50 В, AC-15 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    0.27 А в 50 В, DC-13 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    4 А
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W, производительность: <= 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    ширина
    31 мм
    высота
    65 мм
    глубина
    30 мм
    Условия эксплуатации
    совместимость изделий
    XCKD
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Bodies with contact, type XCK D/XCK P, plastic, with connector M12, 5-pin (Версия 1.1)
    CAD files for ZCD21M12: Limit switches OsiSense XC, compact 31*65*30 1 cable entry type XCK, sub assembly metal body (Версия 1.0)
    Bodies with contact, type XCK D/XCK P, plastic, with connector M12, 5-pin (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.