OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZCKJ
    тип корпуса
    Фиксированный
    совместимость продукта
    XCKJ
    соответствующая головка
    ZCKE61
    ZCKE05
    ZCKE06
    ZCKE67
    ZCKE08
    ZCKE21
    ZCKE65
    ZCKE629
    ZCKE62
    ZCKE63
    ZCKE66
    ZCKE64
    ZCKE23
    ZCKE619
    материал корпуса
    Металлический
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник M20 x 1,5
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    кол-во шагов
    1 1 положение
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    Дополнительные характеристики
    локальный дисплей
    Без
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,34...2 x 1,5 мм²
    прямое размыкание
    С
    мин. скорость активации
    0,01 м/мин
    [Ie] номинальный рабочий ток
    3 А в 240 V, AC-15, A300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    0,27 А в 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1 для блок контактов
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 для блок контактов
    300 В в соответствии с UL 508 для блок контактов
    maximum resistance across terminals
    0,25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 4 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    ширина
    43 мм
    высота
    84 мм
    глубина
    36 мм
    масса продукта
    0,3 кг
    описание зажимов ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    (11-12)NC
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP66
    степень защиты IK
    IK07
    рабочая температура окружающей среды
    10…120 °C для высокая температура
    температура окружающей среды при хранении
    10…120 °C
    характеристики окружающей среды
    Высокая температура
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for ZCKJ1H29: limit switch body ZCKJ - fixed - w/o display - 1NC+1NO - snap action - M20 (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.