The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус концевого выключателя с поворотной головкой с пружинным возвратом
    краткое название устройства
    ZCKJ
    тип корпуса
    Втычной корпус
    совместимость продукта
    XCKJ
    материал корпуса
    Металлический
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    2 переключающ.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    кол-во шагов
    2 3 положения
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    Дополнительные характеристики
    активация выключателя
    Слева и справа
    локальный дисплей
    Без
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,75...2 x 1,5 мм²
    прямое размыкание
    Без
    мин. скорость активации
    0,01 м/мин
    [Ie] номинальный рабочий ток
    3 А в 240 V, AC-15, A300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    0,27 А в 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1 для блок контактов
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 для блок контактов
    300 В в соответствии с UL 508 для блок контактов
    maximum resistance across terminals
    0,25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 4 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 10 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 7 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    ширина
    43 мм
    высота
    109 мм
    глубина
    60 мм
    масса продукта
    0,465 кг
    описание зажимов ISO n°1
    (11-12)NC
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP66
    степень защиты IK
    IK07
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C для стандартные условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    metal\adaptable sub-assemblies\plug-in body/contact assemblies with spring return rotary head (Версия 1.1)
    metal\adaptable sub-assemblies\plug-in body/contact assemblies with spring return rotary head (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 300 B
    XCKJ... and ZCKJ/JD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.04.19
    Размер 195.3 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.