Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Корпус концевого выключателя ZCKS - 2 перекид. - безынерционного срабаток - M20

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OsiSense XC
    название серии
    Стандартный формат
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус концевого выключателя
    краткое название устройства
    ZCKS
    тип корпуса
    Фиксированный
    совместимость продукта
    XCKS
    соответствующая головка
    ZCKD59
    ZCKD02
    ZCKD34
    ZCKD54
    ZCKD08
    ZCKD33
    ZCKD41
    ZCKD05
    ZCKD029
    ZCKD91
    ZCKD31
    ZCKD06
    ZCKD49
    ZCKD01
    ZCKD39
    ZCKD019
    ZCKD55
    ZCKD81
    материал корпуса
    Пластиковый
    кабельный ввод
    1 ввод с резьбой под кабельный сальник M20 x 1,5
    количество полюсов
    2
    тип контактов
    2 переключающ.
    работа контактов
    Мгновенное действие
    кол-во шагов
    1 1 положение
    материал контактов
    Посеребренные контакты
    Дополнительные характеристики
    локальный дисплей
    Без
    электрическое соединение
    Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,75...2 x 1,5 мм²
    прямое размыкание
    Без
    мин. скорость активации
    0,01 м/мин
    [Ie] номинальный рабочий ток
    3 А в 240 V, AC-15, A300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    0,27 А в 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1 для блок контактов
    300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14 для блок контактов
    300 В в соответствии с UL 508 для блок контактов
    maximum resistance across terminals
    0,25 мОм в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60664
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    электрическая износостойкость
    5000000 циклы, DC-13 120 V, 7 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 24 V, 13 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    5000000 циклы, DC-13 48 V, 9 W, производительность <60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение С
    ширина
    40 мм
    высота
    73 мм
    глубина
    36 мм
    масса продукта
    0,08 кг
    описание зажимов ISO n°1
    (13-14)NO
    (23-24)NO
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65
    степень защиты IK
    IK03
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C для стандартные условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Standard (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 63.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKB..., XCKL/M/ML/MR..., ZCKL/M/ML..., XCKP/T..., XCKS... and ZCKS/SD... limit switches - CSA certificate of compliance (Версия 1.0)
    XC, конечные выключатели (выключатели концевые, в том числе магнитные) (Версия 1.0)
    XCKS... and ZCKS/SD... limit switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Версия 1.0)
    XC... и ZC..., выключатели безопасности XCS..., блоки контакта XE... и микропереключатели XEP... - Сертификат соответствия EAC (Версия 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Версия 1.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 300 B
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    XCKS... Plastic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 239.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 4.0)
    XCKS131... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.